Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

รหัสรายการ:

10970

14937 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 2.988 ฿
1500 - 5999 2.844 ฿
6000 + 2.701 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

448.20 ฿

150 x 2.988 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ GAS
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE - PIR
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.4 mm
ความสูงโดยรวม 19.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา