Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1/2 ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; สีเหลือง ; HDPE

รหัสรายการ:

9104000

18000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 1999 23.836 ฿
2000 - 4999 22.648 ฿
5000 + 21.516 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

23,836.00 ฿

1000 x 23.836 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ GAS
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE
มาตรฐาน REACH, RoHS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/2
ความสูงของเกลียว 12.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา