Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; สีเหลือง ; HDPE

รหัสรายการ:

9110000

90 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 999 31.376 ฿
1000 + 29.803 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

7,844.00 ฿

250 x 31.376 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ GAS
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE
มาตรฐาน REACH, RoHS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-1/4
ความสูงของเกลียว 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา