Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/2 ความสูงของเกลียว 27.0 mm | 1.063 in; สีเหลือง ; HDPE

รหัสรายการ:

9111000

4860 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 32.828 ฿
1000 + 31.186 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,282.80 ฿

100 x 32.828 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ GAS
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE
มาตรฐาน REACH, RoHS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-1/2
ความสูงของเกลียว 27.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา