Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-3/4 ความสูงของเกลียว 26.0 mm | 1.024 in; สีเหลือง ; HDPE

รหัสรายการ:

9111500

23680 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 36.086 ฿
1000 - 4999 34.285 ฿
5000 + 32.569 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,608.60 ฿

100 x 36.086 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ GAS
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE
มาตรฐาน REACH, RoHS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-3/4
ความสูงของเกลียว 26.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา