Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm | 0.925 in ; ความยาวเกลียว 13.7 mm | 0.539 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

This threaded protection plug fits a M18 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
รหัสรายการ:

10458

162425 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4000 - 39999 4.5151 ฿
40000 - 159999 4.2876 ฿
160000 + 4.0734 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4000

ราคารวมทั้งหมด:

18,060.40 ฿

4000 x 4.5151 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เมตริก
ความยาวเกลียว 13.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm
ความสูงโดยรวม 13.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา