Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; ความยาวเกลียว 9.5 mm | 0.374 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

This threaded protection plug fits a M14 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
รหัสรายการ:

12018

8632 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 3.8147 ฿
50000 - 199999 3.6228 ฿
200000 + 3.4444 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

19,073.50 ฿

5000 x 3.8147 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เมตริก
ความยาวเกลียว 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm
ความสูงโดยรวม 17.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา