Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.3 mm | 1.035 in ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

This threaded protection plug fits a M20 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
รหัสรายการ:

12020

34645 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 3.4444 ฿
30000 - 119999 3.2704 ฿
120000 + 3.1097 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

10,333.20 ฿

3000 x 3.4444 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เมตริก
ความยาวเกลียว 14.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.3 mm
ความสูงโดยรวม 18.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา