Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.3 mm | 1.232 in ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

This threaded protection plug fits a M25 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
รหัสรายการ:

12022

7914 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 4.2028 ฿
25000 - 99999 3.9931 ฿
100000 + 3.7924 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

10,507.00 ฿

2500 x 4.2028 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เมตริก
ความยาวเกลียว 14.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.3 mm
ความสูงโดยรวม 18.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา