Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.7 mm | 1.287 in ; ความยาวเกลียว 13.8 mm | 0.543 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

This threaded protection plug fits a M26 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
รหัสรายการ:

12023

77438 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 3.9084 ฿
20000 - 79999 3.7121 ฿
80000 + 3.5291 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

7,816.80 ฿

2000 x 3.9084 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เมตริก
ความยาวเกลียว 13.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.7 mm
ความสูงโดยรวม 18.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา