จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9223 ฿ - 3.2391 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
8.2852 ฿ - 9.182 ฿ | 1824 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ | 7150 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ | 23048 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.9803 ฿ - 3.3016 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
6.2462 ฿ - 6.9199 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
1.4991 ฿ - 1.6597 ฿ | 5 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ | 83505 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ | 2958 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.335 in
33.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
16.093 ฿ - 17.833 ฿ | 810 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
1.7534 ฿ - 1.9408 ฿ | 400 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
2.0434 ฿ - 2.262 ฿ | 17301 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
||
7.732 ฿ - 8.5663 ฿ | 58151 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3.2257 ฿ - 3.5737 ฿ | 18 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
2.7751 ฿ - 3.074 ฿ | 7546 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1.7534 ฿ - 1.9408 ฿ | 12029 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
6.9333 ฿ - 7.6829 ฿ | 7283 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
1.795 in
45.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.7846 ฿ - 1.9765 ฿ | 12964 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
2.9268 ฿ - 3.2436 ฿ | 170206 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ