Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ | 13656 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1.5214 ฿ - 1.6865 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
2.0657 ฿ - 2.2888 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
4.3144 ฿ - 4.7784 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
5.4298 ฿ - 6.0187 ฿ | 5011 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.6508 ฿ - 1.8293 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
10.0163 ฿ - 11.096 ฿ | 32710 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
2.594 in
65.9 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ | 9284 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
4.0199 ฿ - 4.4527 ฿ | 55238 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
1.571 in
39.9 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
3.6853 ฿ - 4.0824 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
3.8057 ฿ - 4.2162 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
5.2335 ฿ - 5.8001 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ | 4748 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 8089 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
1.9408 ฿ - 2.1505 ฿ | 7460 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
8.66 ฿ - 9.5969 ฿ | 737 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
2.276 in
57.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
2.2174 ฿ - 2.4583 ฿ | 400 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
6.1838 ฿ - 6.853 ฿ | 15 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
11.5065 ฿ - 12.7513 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ