Menu Search

จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

ไนลอนสีเหลือง; จุกป้องกันเกลียวเต็มไนไตรท์พร้อมหน้าแปลนกว้างเหมาะกับเกลียว UNF 1/2-20 และป้องกันไม่ให้สะเก็ดสีออกจากรูเมื่อถอดออก
รหัสรายการ:

BLWF105A

171138 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 8.1157 ฿
50000 - 199999 7.7096 ฿
200000 + 7.3259 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

40,578.50 ฿

5000 x 8.1157 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ ไนลอน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา