Menu Search

จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

ไนลอนสีเหลือง; จุกป้องกันเกลียวเต็มไนไตรท์พร้อมหน้าแปลนกว้างเหมาะกับเกลียว UNF 9/16-18 และป้องกันไม่ให้สะเก็ดสีออกจากรูเมื่อถอดออก
รหัสรายการ:

BLWF110A

5494 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 9.0972 ฿
25000 - 99999 8.6421 ฿
100000 + 8.2093 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

22,743.00 ฿

2500 x 9.0972 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ ไนลอน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา