Menu Search

จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

ไนลอนสีเหลือง; จุกป้องกันเกลียวเต็มไนไตรท์พร้อมหน้าแปลนกว้างเหมาะกับเกลียว UNF 7/8-14 และป้องกันไม่ให้สะเก็ดสีออกจากรูเมื่อถอดออก
รหัสรายการ:

BLWF120A

2119 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 14.3976 ฿
25000 - 99999 13.6793 ฿
100000 + 12.9922 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

35,994.00 ฿

2500 x 14.3976 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ ไนลอน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา