Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.0517 ฿ - 3.3864 ฿ 7165 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
7.0 mm
6.3265 ฿ - 12.2649 ฿ 26 มีในสต็อก
16.0 mm
สีดำ
12.0 mm
7.6695 ฿ - 8.4993 ฿ 2343 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
10.0 mm
5.1888 ฿ - 5.7465 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
10.0 mm
4.4125 ฿ - 4.8944 ฿ 26456 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
7.0 mm
4.4304 ฿ - 4.9122 ฿ 5800 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
10.0 mm
3.257 ฿ - 3.6139 ฿ 4117 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
7.0 mm
8.2093 ฿ - 9.0972 ฿ 1120 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
13.0 mm
8.8741 ฿ - 9.8289 ฿ 111 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
13.0 mm
9.7129 ฿ - 10.7569 ฿ 2077 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
13.0 mm
7.0359 ฿ - 7.7944 ฿ 359 มีในสต็อก
19.0 mm
สีดำ
14.0 mm
6.4649 ฿ - 7.1609 ฿ 136 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
13.0 mm
3.1276 ฿ - 3.4667 ฿ 5318 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
7.0 mm
3.6317 ฿ - 4.0199 ฿ 20 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
8.0 mm
3.5871 ฿ - 3.9797 ฿ 263 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
7.0 mm
6.6567 ฿ - 7.375 ฿ 20 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
10.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040059905

ช่วงราคา
3.3864 ฿ - 3.0517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงโดยรวม - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.0 mm | 0.63 in

466351

ช่วงราคา
12.2649 ฿ - 6.3265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060300905

ช่วงราคา
8.4993 ฿ - 7.6695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060159905

ช่วงราคา
5.7465 ฿ - 5.1888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040159905

ช่วงราคา
4.8944 ฿ - 4.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060059905

ช่วงราคา
4.9122 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040259905

ช่วงราคา
3.6139 ฿ - 3.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037080159905

ช่วงราคา
9.0972 ฿ - 8.2093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080259905

ช่วงราคา
9.8289 ฿ - 8.8741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100059905

ช่วงราคา
10.7569 ฿ - 9.7129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 19.0 mm | 0.748 in

466352

ช่วงราคา
7.7944 ฿ - 7.0359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    19.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in

037080059905

ช่วงราคา
7.1609 ฿ - 6.4649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040000905

ช่วงราคา
3.4667 ฿ - 3.1276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050059905

ช่วงราคา
4.0199 ฿ - 3.6317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040100905

ช่วงราคา
3.9797 ฿ - 3.5871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060259905

ช่วงราคา
7.375 ฿ - 6.6567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    POM
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm