Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.0359 ฿ - 7.7944 ฿ 359 มีในสต็อก
19.0 mm
สีดำ
14.0 mm
6.3265 ฿ - 12.2649 ฿ 26 มีในสต็อก
16.0 mm
สีดำ
12.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 19.0 mm | 0.748 in

466352

ช่วงราคา
7.7944 ฿ - 7.0359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    19.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงโดยรวม - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.0 mm | 0.63 in

466351

ช่วงราคา
12.2649 ฿ - 6.3265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.0 mm