Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - หัวตัว T

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวตัว T สามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และการออกแบบหัวตัว T จะช่วยให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเมื่อขันให้แน่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ความสูงโดยรวม ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
6.3712 ฿ - 7.0583 ฿ 193 มีในสต็อก
13.0 mm
8.0 mm
13.0 mm
5.6618 ฿ - 6.273 ฿ 9847 มีในสต็อก
12.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
7.0761 ฿ - 7.839 ฿ 3776 มีในสต็อก
17.0 mm
10.0 mm
17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

466354

ช่วงราคา
7.0583 ฿ - 6.3712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวตัว T
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.0 mm | 0.472 in

466353

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.6618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวตัว T
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

466355

ช่วงราคา
7.839 ฿ - 7.0761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวตัว T
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm