Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวหยัก - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm | 0.63 in

สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยักนี้ทำจากไนลอนสีดำ และใช้ในงานที่ต้องการการติดตั้งที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ
รหัสรายการ:

0140230001VR

30361 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.295 ฿
1000 - 3999 1.234 ฿
4000 + 1.169 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

129.50 ฿

100 x 1.295 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm
ความสูงหัว 3.4 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ขนาดเกลียว M4
รูปแบบหัว Knurled Round Head
ประเภทสกรู สกรูหัวแม่มือ
ประเภทไดรฟ์ หัวแบน
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา