Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวหยัก - ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M5; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm | 0.63 in

สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยักนี้ทำจากไนลอนสีดำ และใช้ในงานที่ต้องการการติดตั้งที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ
รหัสรายการ:

0140360001VR

254421 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 2.079 ฿
1000 - 3999 1.981 ฿
4000 + 1.879 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

207.90 ฿

100 x 2.079 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm
ความสูงหัว 3.4 mm
ความยาวเกลียว 40.0 mm
ขนาดเกลียว M5
รูปแบบหัว Knurled Round Head
ประเภทสกรู สกรูหัวแม่มือ
ประเภทไดรฟ์ หัวแบน
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา