| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 11.665 ฿ |
| 2500 - 9999 | 11.08 ฿ |
| 10000 + | 10.524 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 25.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.984 in |
| ความสูงหัว | 0.472 in |
| ความสูงหัว | 12.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M10 |
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| รูปแบบหัว | Wing Head |
| ประเภทสกรู | สกรูหัวแม่มือ |
| ประเภทไดรฟ์ | Wing Drive |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ