Menu Search

ไนลอน 6/6 Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

สกรูหางปลาช่วยให้สามารถติดตั้งชิ้นส่วนนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยมือ และทำให้เป็นวิธีการยึดที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องถอดออกบ่อย เช่นการเข้าถึงแผงควบคุม
รหัสรายการ:

0270650000VR

31 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.997 ฿
10000 - 39999 8.542 ฿
40000 + 8.12 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,997.00 ฿

1000 x 8.997 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 25.0 mm
ความสูงหัว 12.0 mm
ขนาดเกลียว M6
ความยาวเกลียว 50.0 mm
รูปแบบหัว Wing Head
ประเภทสกรู สกรูหัวแม่มือ
ประเภทไดรฟ์ Wing Drive
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา