Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 3.907 ฿ |
| 5000 - 19999 | 3.712 ฿ |
| 20000 + | 3.522 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M8 |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 1.2 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 13.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.512 in |
| ความสูงหัว | 8.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.319 in |
| ขนาด Torx | T40 |
| รูปแบบหัว | Hexagonal with Flange Head |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ประเภทสกรู | สกรูหัวจม |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |