Menu Search

ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

สกรูหัว Torx นี้ มีหน้าแปลนเพื่อปกป้องพื้นผิวการทำงานระหว่างการยึด ทำจากไนลอน สกรูนี้มีน้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมี และเป็นฉนวนไฟฟ้า
รหัสรายการ:

0070700000VR

50383 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.176 ฿
10000 - 39999 3.967 ฿
40000 + 3.768 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,176.00 ฿

1000 x 4.176 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.2 mm
ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm
ความสูงหัว 8.1 mm
ขนาด Torx T40
รูปแบบหัว Hexagonal with Flange Head
ประเภทไดรฟ์ Star Drive
ประเภทสกรู สกรูหัวจม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา