Menu Search

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์ค

มีในสต็อก

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์คเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ ยึดด้วยเครื่องมือทอร์ค

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
1.6776 ฿ - 1.856 ฿ 7023 มีในสต็อก
T20
M4
10.0 mm
1.6865 ฿ - 1.8739 ฿ 11821 มีในสต็อก
T20
M5
20.0 mm
1.7222 ฿ - 1.9096 ฿ 6023 มีในสต็อก
T20
M4
18.0 mm
2.3022 ฿ - 2.552 ฿ 34006 มีในสต็อก
T30
M6
16.0 mm
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 19 มีในสต็อก
T40
M8
25.0 mm
1.6374 ฿ - 1.8159 ฿ 20001 มีในสต็อก
T20
M5
10.0 mm
2.1014 ฿ - 2.3245 ฿ 1021 มีในสต็อก
T30
M6
20.0 mm
  • จาก 2
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0070180000VR

ช่วงราคา
1.856 ฿ - 1.6776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.8 mm
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0070330000VR

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.8 mm
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 18.0 mm | 0.709 in

0071820000VR

ช่วงราคา
1.9096 ฿ - 1.7222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.8 mm
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0070450000VR

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.3022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.2 mm
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0070700000VR

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.2 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.4 mm
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0070280000VR

ช่วงราคา
1.8159 ฿ - 1.6374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20001 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.8 mm
PA Star Drive หัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0070460000VR

ช่วงราคา
2.3245 ฿ - 2.1014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.2 mm