Menu Search

ฉนวนทรานส์ซิสเตอร์ - ความกว้างโดยรวม 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม 35.8 mm | 1.409 in

ฉนวนสำหรับส่วนประกอบแพ็คเกจ TO-220
รหัสรายการ:

TO-218-70

334 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 68.255 ฿
5000 - 19999 64.85 ฿
20000 + 61.601 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

34,127.50 ฿

500 x 68.255 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุเต็ม Silicone Rubber;Fibreglass
วัสดุ Silicone Rubber;Fiberglass
ประเภท แผ่นฉนวน
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.73 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -60 °C
ความยาวโดยรวม 35.8 mm
ความกว้างโดยรวม 20.6 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา