Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 46.818 ฿ |
| 5000 - 19999 | 44.48 ฿ |
| 20000 + | 42.252 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | Silicone Rubber;Fibreglass |
| วัสดุ | Silicone Rubber;Fiberglass |
| ประเภท | แผ่นฉนวน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 3.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.146 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 302 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -60 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -76 °F |
| ความยาวโดยรวม | 28.7 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.13 in |
| ความกว้างโดยรวม | 16.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.63 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |