จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 8.129 ฿ |
5000 - 19999 | 7.7186 ฿ |
20000 + | 7.3393 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีขาว |
---|---|
วัสดุเต็ม | โพลีบูไทลีน เทเรพทาเลต |
วัสดุ | PBT |
ประเภท | ฉนวน |
ระยะระหว่างรูยึด | 0.315 in |
ระยะระหว่างรูยึด | 8.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -22 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -30 °C |
ความสูงโดยรวม | 5.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.213 in |
ความยาวโดยรวม | 16.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 0.63 in |
ความกว้างโดยรวม | 0.512 in |
ความกว้างโดยรวม | 13.0 mm |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
รูปแบบ | 4 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ