HTRTC-1A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 10.77 ฿ |
| 5000 - 19999 | 10.236 ฿ |
| 20000 + | 9.716 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีบูไทลีน เทเรพทาเลต |
| วัสดุ | PBT |
| ประเภท | ฉนวน |
| ระยะระหว่างรูยึด | 0.394 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 10.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -22 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -30 °C |
| ความสูงโดยรวม | 5.4 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.213 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.76 in |
| ความยาวโดยรวม | 19.3 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.512 in |
| ความกว้างโดยรวม | 13.0 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ