| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.19 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.986 ฿ |
| 40000 + | 3.786 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ไนลอนผสมแก้ว |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภท | ฉนวน |
| ระยะระหว่างรูยึด | 8.5 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 0.335 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -30 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -22 °F |
| ความสูงโดยรวม | 3.7 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.146 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.606 in |
| ความยาวโดยรวม | 15.4 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.402 in |
| ความกว้างโดยรวม | 10.2 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ