| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.359 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.192 ฿ |
| 40000 + | 3.025 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ไนลอนผสมแก้ว |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภท | ฉนวน |
| ระยะระหว่างรูยึด | 0.394 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 10.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -22 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -30 °C |
| ความสูงโดยรวม | 5.6 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.22 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.697 in |
| ความยาวโดยรวม | 17.7 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 12.1 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.476 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| รูปแบบ | 2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ