Menu Search

ตัวเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ตัวผู้;20.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; PA

ตัวเชื่อมต่อท่อขยายสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากไนลอนมีอินเสิร์ตเกลียวเพื่ออำนวจความสะดวกในการปรับระดับตำแหน่งยึดและขา
รหัสรายการ:

550400

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 63.908 ฿
3000 - 11999 60.7135 ฿
12000 + 57.6751 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

19,172.40 ฿

300 x 63.908 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
รูปแบบการยึด ใส่พอดี;เกลียว
รูปทรงหัว สีเหลี่ยม
ศูนย์กลางเกลียว ไม่
ง่ามโลหะ ไม่
ประเภท Male Part (with Bolt)
ความยาวหัว 20.0 mm
ความกว้างหัว 30.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา