Menu Search

ตัวเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ตัวเมีย;25.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; PA

ตัวเชื่อมต่อท่อขยายสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากไนลอนมีอินเสิร์ตเกลียวเพื่ออำนวจความสะดวกในการปรับระดับตำแหน่งยึดและขา
รหัสรายการ:

550424

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 83.6862 ฿
2000 - 7999 79.5057 ฿
8000 + 75.526 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

16,737.24 ฿

200 x 83.6862 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
รูปแบบการยึด ใส่พอดี;เกลียว
รูปทรงหัว สีเหลี่ยม
ศูนย์กลางเกลียว ไม่
ง่ามโลหะ ไม่
ประเภท Female Part (with Nut)
ความยาวหัว 25.0 mm
ความกว้างหัว 40.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา