Menu Search

ตัวเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ตัวเมีย;25.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; PA

ตัวเชื่อมต่อท่อขยายสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากไนลอนมีอินเสิร์ตเกลียวเพื่ออำนวจความสะดวกในการปรับระดับตำแหน่งยึดและขา
รหัสรายการ:

550425

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 101.2783 ฿
1500 - 5999 96.2144 ฿
6000 + 91.4048 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

15,191.75 ฿

150 x 101.2783 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
รูปแบบการยึด ใส่พอดี;เกลียว
รูปทรงหัว สีเหลี่ยม
ศูนย์กลางเกลียว ไม่
ง่ามโลหะ ไม่
ประเภท Female Part (with Nut)
ความยาวหัว 25.0 mm
ความกว้างหัว 50.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา