Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปลายรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวช่วยให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.201 ฿ - 7.9773 ฿ 1660 มีในสต็อก
12.7 mm
กาว
10.2 - 12.7 mm
5.1398 ฿ - 5.6885 ฿ 1842 มีในสต็อก
10.2 mm
กาว
7.6 - 10.2 mm
ลวดรัดสายไฟยึดติดด้วยกาว, ธรรมชาติ, 10.2 mm | 0.400 in-12.7 mm | 0.500 in เส้นผ่านศูนย์กลางมัด

KLB-450A-RT

ช่วงราคา
7.9773 ฿ - 7.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
สายรัดเกลียว - กาว ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.300 - 0.400 in ;

KLB-350A-RT

ช่วงราคา
5.6885 ฿ - 5.1398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว