Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
11.7162 ฿ - 12.3363 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กาว
11.7162 ฿ - 12.9877 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.2 mm
กาว
7.6 - 10.2 mm
11.0737 ฿ - 12.2694 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.2 mm
กาว
7.6 - 10.2 mm
สายรัดแบบบิด - กาว ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; PA

KLBS-35012-01A4

ช่วงราคา
12.3363 ฿ - 11.7162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
ลวดรัดสายไฟยึดติดด้วยกาว, ธรรมชาติ, 7.6 mm | 0.300 in-10.2 mm | 0.400 in เส้นผ่านศูนย์กลางมัด, 19.1 mm | 0.750 in สเปเซอร์

KLBS-35012-01A

ช่วงราคา
12.9877 ฿ - 11.7162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
ลวดรัดสายไฟยึดติดด้วยกาว, ธรรมชาติ, 7.6 mm | 0.300 in-10.2 mm | 0.400 in เส้นผ่านศูนย์กลางมัด, 6.4 mm | 0.250 in สเปเซอร์

KLBS-350-401A

ช่วงราคา
12.2694 ฿ - 11.0737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    กาว