Menu Search

จุกเอนกประสงค์ M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR สีแดง

จุกเอนกประสงค์นี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ใส่เข้ากับรูมีเกลียวได้รวดเร็วและมั่นคง การออกแบบข้อต่อเป็นแบบดันเข้าพอดีพร้อมครีบล็อกชิ้นส่วนเข้ากับเกลียว
รหัสรายการ:

10538

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 49999 2.631 ฿
50000 + 2.496 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

26,310.00 ฿

10000 x 2.631 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE - PIR
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M10
เส้นผ่านศูนย์กลางสัน 11.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา