Menu Search

จุกเอนกประสงค์ M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR สีแดง

This uniplug has a unique design allowing a quick and secure fitting into threaded holes. The fitting design is push fit with fins locking the part into threads.
รหัสรายการ:

15987

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 49999 3.267 ฿
50000 + 3.104 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

32,670.00 ฿

10000 x 3.267 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE - PIR
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M12
เส้นผ่านศูนย์กลางสัน 12.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา