Menu Search

จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ11 ; EPDM ; ความสูงโดยรวม 8.5 mm | 0.335 in ; สีดำ

RJ11 Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports on electrical components. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. It can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
รหัสรายการ:

CP-RJ11-427

8049 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.2034 ฿
10000 - 39999 3.0473 ฿
40000 + 2.8956 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,203.40 ฿

1000 x 3.2034 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ11
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ความสูงหัว 2.5 mm
ความยาวหัว 10.5 mm
ความกว้างหัว 10.5 mm
ความสูงโดยรวม 8.5 mm
ความยาวโดยรวม 10.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา