Menu Search

จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ USB-B ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

จุกอุดแบบกดยึด USB-B USB & RJ สีดำช่วยปกป้องพอร์ตเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้บนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีช่วงอุณหภูมิ -40 - 150 °C | -40 - 302 °F
รหัสรายการ:

CP-USB-B

3160 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.3367 ฿
10000 - 39999 4.1225 ฿
40000 + 3.9173 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,336.70 ฿

1000 x 4.3367 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทตัวเชื่อมต่อ USB-B
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
สี สีดำ
ความสูงหัว 2.3 mm
ความยาวหัว 12.4 mm
ความกว้างหัว 11.8 mm
ความสูงโดยรวม 8.4 mm
ความยาวโดยรวม 12.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา