Menu Search

สกรูแบบมีรูระบาย M12 25.0 18.0 สีเบจ PEEK

สกรูฝาปิดระบายอากาศทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทาน ทนต่อการสึกหรอ และทนต่อความร้อน มีแกนหรือช่องระบายอากาศที่ช่วยให้ก๊าซหรือของเหลวที่ติดอยู่สามารถหลุดออกได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20821005

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 408.682 ฿
100 + 388.248 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

8,173.64 ฿

20 x 408.682 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M12
l1 ±0.2 25.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา