Menu Search

ขาตั้ง - ความแข็ง - 75 ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.3 mm, 1.3 mm, 2.3 mm, 3.3 mm, 1.3 mm, 2.3 mm, 3.3 mm

ขาตั้งเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์สีดำสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันชนสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
รหัสรายการ:

SVF-2

902 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 13.015 ฿
4000 - 15999 12.361 ฿
16000 + 11.744 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

5,206.00 ฿

400 x 13.015 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
วัสดุ TPE
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา