Menu Search

บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in

ขาตั้งแบบแซนด์วิชเหล็กชุบสังกะสีและยางมีสตัดเกลียว M6 ช่วยดูดซับการสั่นสะเทือนในการขนย้าย
รหัสรายการ:

551979

6272 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
45 - 449 77.9218 ฿
450 + 74.0224 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 45

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 45

ราคารวมทั้งหมด:

3,506.48 ฿

45 x 77.9218 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ เหล็กกล้า;ยาง
วิธีติดตั้ง Threaded
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.0 mm
ขนาดเกลียว M6
ความสูง 15.0 mm
ความยาวเกลียว 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา