Menu Search

บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M12 ; ความสูง 58.0 mm | 2.283 in

ขาตั้งแบบแซนด์วิชเหล็กชุบสังกะสีและยางมีสตัดเกลียว M12 ช่วยดูดซับการสั่นสะเทือนในการขนย้าย
รหัสรายการ:

551982

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 1,204.6588 ฿
50 + 1,144.4272 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

6,023.29 ฿

5 x 1,204.6588 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ เหล็กกล้า;ยาง
วิธีติดตั้ง Threaded
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 70.0 mm
ขนาดเกลียว M12
ความสูง 58.0 mm
ความยาวเกลียว 32.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา