Menu Search

บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 21.0 mm | 0.827 in

ขาตั้งแบบแซนด์วิชเหล็กชุบสังกะสีและยางมีสตัดเกลียว M8 ช่วยดูดซับการสั่นสะเทือนในการขนย้าย
รหัสรายการ:

551993

98 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 443.9114 ฿
100 + 421.7149 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

8,878.23 ฿

20 x 443.9114 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ เหล็กกล้า;ยาง
วิธีติดตั้ง Threaded
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 45.0 mm
ขนาดเกลียว M8
ความสูง 21.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา