Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงฐาน - 15.0 mm | 0.591 in ; ; ความสูงโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in

รหัสรายการ:

SDDC-B-1515-34

120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 82.9768 ฿
1000 - 3999 78.8275 ฿
4000 + 74.888 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

8,297.68 ฿

100 x 82.9768 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M3/M4
ความยาวเกลียว 5.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา