Menu Search

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริก

มีในสต็อก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
461.1867 ฿ - 485.4622 ฿ 40 มีในสต็อก
Conical
28.0 mm
50.0 mm
178.5042 ฿ - 187.9003 ฿ 43 มีในสต็อก
Conical
30.0 mm
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ 86 มีในสต็อก
Conical
25.0 mm
100.9482 ฿ - 106.2575 ฿ 7740 มีในสต็อก
Conical
12.0 mm
659.8929 ฿ - 694.6265 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Conical
28.0 mm
60.0 mm
1,144.4272 ฿ - 1,204.6588 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Conical
70.0 mm
248.9528 ฿ - 262.0565 ฿ 42 มีในสต็อก
Conical
28.0 mm
50.0 mm
421.7149 ฿ - 443.9114 ฿ 264 มีในสต็อก
Conical
46.0 mm
45.0 mm
922.4001 ฿ - 970.9468 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Conical
60.0 mm
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ 359 มีในสต็อก
Conical
18.0 mm
25.0 mm
140.7635 ฿ - 148.1742 ฿ 1600 มีในสต็อก
Conical
30.0 mm
264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ 540 มีในสต็อก
Conical
10.0 mm
50.0 mm
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ 1134 มีในสต็อก
Conical
25.0 mm
158.3779 ฿ - 166.7121 ฿ 17176 มีในสต็อก
Conical
30.0 mm
959.3868 ฿ - 1,009.8787 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Conical
31.0 mm
57.5 mm
191.6614 ฿ - 201.7536 ฿ 720 มีในสต็อก
Conical
27.0 mm
30.0 mm
226.9259 ฿ - 238.8696 ฿ 714 มีในสต็อก
Conical
20.0 mm
30.0 mm
149.8027 ฿ - 157.6908 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Conical
48.0 mm
30.0 mm
437.9328 ฿ - 460.9859 ฿ 13906 มีในสต็อก
Conical
50.0 mm
74.3303 ฿ - 78.2386 ฿ 1164 มีในสต็อก
Conical
18.0 mm
25.0 mm
  • จาก 2
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 28.0 mm | 1.102 in

551974

ช่วงราคา
485.4622 ฿ - 461.1867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    28.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 35.0 mm | 1.378 in

551997

ช่วงราคา
187.9003 ฿ - 178.5042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    35.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 16.0 mm | 0.63 in

551976

ช่วงราคา
94.1308 ฿ - 89.4238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    16.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M4 ; ความสูง 12.0 mm | 0.472 in

551991

ช่วงราคา
106.2575 ฿ - 100.9482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความสูง
    12.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 45.0 mm | 1.772 in

551975

ช่วงราคา
694.6265 ฿ - 659.8929 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    45.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M12 ; ความสูง 58.0 mm | 2.283 in

551986

ช่วงราคา
1,204.6588 ฿ - 1,144.4272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูง
    58.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 50.0 mm | 1.969 in

551981

ช่วงราคา
262.0565 ฿ - 248.9528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    50.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 21.0 mm | 0.827 in

551989

ช่วงราคา
443.9114 ฿ - 421.7149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    45.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    21.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 45.0 mm | 1.772 in

551978

ช่วงราคา
970.9468 ฿ - 922.4001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    45.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in

551969

ช่วงราคา
94.1308 ฿ - 89.4238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    15.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 30.0 mm | 1.181 in

551984

ช่วงราคา
148.1742 ฿ - 140.7635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    30.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 35.0 mm | 1.378 in

551967

ช่วงราคา
277.9398 ฿ - 264.0464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    35.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in

551971

ช่วงราคา
94.1308 ฿ - 89.4238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    15.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 26.0 mm | 1.024 in

551972

ช่วงราคา
166.7121 ฿ - 158.3779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    26.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 50.0 mm | 1.969 in

551996

ช่วงราคา
1,009.8787 ฿ - 959.3868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    57.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    50.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ; ความสูง 35.0 mm | 1.378 in

551995

ช่วงราคา
201.7536 ฿ - 191.6614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูง
    35.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 30.0 mm | 1.181 in

551980

ช่วงราคา
238.8696 ฿ - 226.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    30.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 26.0 mm | 1.024 in

551970

ช่วงราคา
157.6908 ฿ - 149.8027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    26.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ; ความสูง 28.0 mm | 1.102 in

551977

ช่วงราคา
460.9859 ฿ - 437.9328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13906 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูง
    28.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ; ความสูง 12.0 mm | 0.472 in

551988

ช่วงราคา
78.2386 ฿ - 74.3303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1164 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูง
    12.0 mm