Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

บานพับเหล็กแบบเชื่อมติดพร้อมหมุดเหล็ก ดีไซน์เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย มีทั้งแบบมีและไม่มีนิปเปิลหล่อลื่น
รหัสรายการ:

1349723

13542 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 48.832 ฿
500 + 46.391 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,441.60 ฿

50 x 48.832 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 5.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุพิน เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา