Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

บานพับเหล็กแบบเชื่อมติดพร้อมหมุดทองเหลือง ดีไซน์เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลาย มีทั้งแบบมีและไม่มีนิปเปิลหล่อลื่น
รหัสรายการ:

1349741

45 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 78.194 ฿
500 + 74.283 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,909.70 ฿

50 x 78.194 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.0 mm
ความยาวโดยรวม 60.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุพิน ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา