| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 301.729 ฿ |
| 500 + | 286.64 ฿ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.63 in |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 100.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 3.937 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 10.0 mm |
| วัสดุ | อะลูมิเนียม |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ